![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series 標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 3 | 3/8 基準 |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M3、M5);Rc |
接続口径 | 02 | 1/4 |
オプション | - | なし |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
14143 | バルブ |
![]() |
14144 | スプリング |
![]() |
14147 | パッキン |
![]() |
14282 | スプリング |
![]() |
14283 | バルブ |
![]() |
14284 | Oリング |
![]() |
1429138 | バルブシート |
![]() |
142964-3 | Uパッキン |
![]() |
143021 | Oリング |
![]() |
143022 | バルブ |
![]() |
143023 | スプリング |
![]() |
143145 | バルブ |
![]() |
143146 | スプリング |
![]() |
143147 | Oリング |
![]() |
9X7X1 | Oリング |
- | M-5G1 | ガスケット |
![]() |
M-5N | ニップル |