![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FSA Series 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1/8,1/4,3/8,1/2
●ボディサイズ 1/8・1/4,3/8,1/2 を追加[New]
●高さ寸法最大5.5mm削減
●流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
●視認性向上
360°方向からの確認が可能
点検・保守の作業が容易
●高さ寸法最大5.5mm削減
●流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
●視認性向上
360°方向からの確認が可能
点検・保守の作業が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 2 | 1/8,1/4 |
形式 | 2 | エルボ |
制御方式 | 0 | メータアウト |
目盛付 | S | 目盛付 |
ねじの種類 | - | R |
接続口径 | 01 | 1/8 |
適用チューブ外径 | 06 | ミリサイズ:Φ6 |
シール方式 | S | シール剤付 |
小型目盛付 | A | 小型目盛付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |