![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ
●耐食環境で使用可能なステンレス仕様
●金属材質部にSUS303を採用
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●金属材質部にSUS303を採用
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 2 | 1/8、1/4基準 |
制御方式 | 0 | メータアウト |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)、ユニファイねじ(10-32UNF)、R |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
適用チューブ外径 | 08 | Φ8mm |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |