WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AS2201F-01-08SA

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ ボディサイズ2.3.4
●プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
●ハンドルの大型化
●チューブ着脱性向上
  挿入力Max.30%(8N)低減
  離脱力Max.20%(5N)低減※
  ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
●360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●大流量タイプ(-X778)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 2 1/8、1/4
形式 2 エルボ
制御方式 0 メータアウト
ねじの種類 - R
管接続口径 01 1/8
適用チューブ外径 08 Φ8mm
シール方式 S シール剤付
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top