![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS□□□1F-T Series タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボタイプ
●専用工具で流量調整が可能
●不用意な手動操作を防止
●不用意な手動操作を防止
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 2 | 1/8、1/4基準 |
制御方式 | 0 | メータアウト |
管接続口径 | 01 | R1/8 |
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
シール付 | S | シール付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AS-T-1 | ニードル調整用工具 |