![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FS Series 目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
●オーダーメイド追加[New]
●流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
流量を数値管理可能な目盛窓
4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
●ステンレス仕様を標準化
●流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
流量を数値管理可能な目盛窓
4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
●ステンレス仕様を標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 205 | 1/4基準 |
ワンタッチ管継手 | F | ワンタッチ管継手付 |
目盛 | S | 目盛付 |
目盛方向 | - | 0° |
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
オーダーメイド仕様 | X214 | 絞り弁(チェック弁なし) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AS-25L | L型ブラケット |
![]() |
AS-10D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-13AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-14AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-15AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-16AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-25A1 | 直接取付用アダプタ |
![]() |
AS-25A | マニホールド取付用アダプタ |