![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ
●パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
●さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
●流量の再現性が向上
●軽量化:質量約27%Down
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
工具不要、設置工数削減
●さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
●流量の再現性が向上
●軽量化:質量約27%Down
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 205 | 1/4基準 |
ワンタッチ管継手 | F | ワンタッチ管継手付 |
適用チューブ外径 | 08 | Φ8mm |
プッシュロック式 | A | プッシュロック式 |
パネルマウントアダプタ | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AS-25L | L型ブラケット |
![]() |
AS-10D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-41B | ボルトAssy |
![]() |
AS-42B | ボルトAssy |
![]() |
AS-44B | ボルトAssy |
![]() |
AS-45B | ボルトAssy |