![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ
●4種類の取付:直接取付·L型ブラケット取付·DINレール取付·ホルダ取付
●インデックスプレート付。
●軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●インデックスプレート付。
●軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 200 | 1/8 基準 |
適用チューブ外径 | 03 | Φ5/32" |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AS-10D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-10L | L型ブラケット |
![]() |
AS-12L | L型ブラケット |
![]() |
AS-20D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-20L | L型ブラケット |
![]() |
AS-25D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-25L | L型ブラケット |
![]() |
AS-30D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-30L | L型ブラケット |
![]() |
AS-31B | ボルトAssy |
![]() |
AS-32B | ボルトAssy |
![]() |
AS-33B | ボルトAssy |
![]() |
AS-34B | ボルトAssy |
![]() |
AS-35B | ボルトAssy |
![]() |
AS-36B | ボルトAssy |
![]() |
AS-37B | ボルトAssy |
![]() |
AS-38B | ボルトAssy |
![]() |
AS-40D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-40L | L型ブラケット |
![]() |
AS-41B | ボルトAssy |
![]() |
AS-42B | ボルトAssy |
![]() |
AS-43B | ボルトAssy |
![]() |
AS-44B | ボルトAssy |
![]() |
AS-45B | ボルトAssy |
![]() |
AS-46B | ボルトAssy |
![]() |
AS-47B | ボルトAssy |
![]() |
AS-48B | ボルトAssy |