![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series 標準タイプスピードコントローラ 金属エルボタイプ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | M3·M5 基準 |
形式 | 2 | シリンダ直結形 エルボタイプ |
制御方式 | 1 | メータイン |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M3、M5)、ユニファイねじ(10-32UNF);シリンダ側:R 、チューブ側:Rc |
接続口径 | M5 | M5X0.8 |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |