![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FS Series 目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1
●ステンレスタイプ
●流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●チューブの抜き差し向上
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
●流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●チューブの抜き差し向上
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | M5X0.8、10-32UNF |
形式 | 2 | エルボ |
制御方式 | 0 | メータアウト |
目盛窓方向 | - | 0° |
接続口径 | M5 | M5X0.8 |
六角対辺(H)寸法 | E | 8mm |
適用チューブ外径 | 04 | Φ4mm |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |