WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AS1201FS-M5-06

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AS-FS Series 目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1
●ステンレスタイプ
●流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
 目盛窓により数値管理が可能
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●チューブの抜き差し向上
●絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 1 M5X0.8、10-32UNF
形式 2 エルボ
制御方式 0 メータアウト
目盛窓方向 -
接続口径 M5 M5X0.8
六角対辺(H)寸法 - 9mm
適用チューブ外径 06 Φ6mm
オーダーメイド仕様 - 標準

Go Top