![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
●流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●チューブの抜き差し向上
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
目盛窓により数値管理が可能
●大型化されたプッシュロック式ハンドル
●流量の再現性が向上
●チューブの抜き差し向上
●無電解ニッケルめっき仕様を標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | M3·M5 基準 |
形式 | 2 | エルボ |
制御方式 | 0 | メータアウト |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M3、M5)、ユニファイねじ(10-32UNF)、R |
接続口径 | M3 | M3X0.5 |
適用チューブ外径 | 04 | Φ4mm |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |