![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS Series ワンタッチ管継手内蔵金属ボディエルボタイプ スピードコントローラ
●難燃性樹脂が標準仕様(UL-94規格V-0相当)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | M5 基準 |
制御方式 | 0 | メータアウト |
ねじサイズ | M5 | M5X0.8 |
チューブ接続口径 | 06 | Φ6mm |
シール付 | - | なし |
オプション | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |