![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AS-FSA Series 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
●高さ寸法最大5.4mm削減
●流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
●パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
●流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
●パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 100 | M5基準 |
ワンタッチ管継手 | F | ワンタッチ管継手付 |
目盛 | S | 目盛付 |
適用チューブ外径 | 04 | ミリサイズ:Φ4 |
パネルマウントアダプタ | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AS-10A | マニホールド取付用アダプタ |
![]() |
AS-10A1 | 直接取付用アダプタ |
![]() |
AS-10D | DINレール取付ブラケット |
![]() |
AS-10L | L型ブラケット |
![]() |
AS-1AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-3AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-5AB | ボルトAssy |
![]() |
AS-7AB | ボルトAssy |