品番: |
仕様: AS□□□1F-3 Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ パネルマウントタイプ
●パネル取付板厚:最大35mm
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 100 | M5 基準 |
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |