![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ARX20 Series 2MPa対応減圧弁
●入口側供給圧力2.0MPa対応
●小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています
●ピストン式
●エアブローの圧力調整に適しています
●小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています
●ピストン式
●エアブローの圧力調整に適しています
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
設定圧力範囲 | 0 | 0.05~0.85MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプション | BG | ブラケット 圧力計 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
1348102#1 | ハンドル |
![]() |
1348104A | ピストンアセンブリ |
![]() |
1348109 | スプリング |
- | 1348114#1 | 交換部品 バルブ |
![]() |
1348108 | スプリング |
![]() |
G46-10-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-4-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
1348112 | ブラケット |