![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ARP20-40 Series モジュラタイプ/直動精密レギュレータ
●設定感度0.2%F.S.以内
●省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
●繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
●逆流機能付(ARP20K·30K·40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能
●省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
●繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
●逆流機能付(ARP20K·30K·40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
逆流機能付 | K | 逆流機能付き |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
オプションa | B | ブラケット付 |
オプションb | G | 丸形圧力計 |
準標準a | - | 0.005~0.4MPa設定 |
準標準b | Y | リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AR20KP-020AS | チエック弁アセンブリ |
- | ARP20P-330AS | バルブアセンブリ |
- | ARP20P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | ARP20P-151AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
G36-4-01 | 丸型圧力計 |
- | ARP20P-270AS | ブラケットアセンブリ |