![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ARM11B Series 小型マニホールドレギュレータ マニホールド 個別給気仕様
●配置条件に応じた自由な選択が可能
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
●ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能
●逆流機能標準対応
●デジタル圧力スイッチ対応
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
●ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能
●逆流機能標準対応
●デジタル圧力スイッチ対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ハンドル位置 | A | 上 |
IN-OUT配管位置 | 1 | IN側:下、OUT側:下 |
レギュレータブロックの連数 | 6 | 6連数 |
IN-OUT継手種類 | 20 | IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ6 |
付属品 | A | 圧力表示機能有 |
準標準仕様 | - | なし |
単位表記 | Z | 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi |
デジタル圧力スイッチ出力仕様 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | 136127-30#1 | 交換部品 バルブ |
![]() |
136131 | スプリング |
![]() |
136137-30 | ガスケット |
![]() |
136144-K | ブッシュASSY |
![]() |
AXT100-DR-19 | DINレール |
- | GC3-P10A-X2101 | 圧力計 |
![]() |
136146 | Oリング |
![]() |
136147 | Oリング |
![]() |
136148 | Oリング |
![]() |
136149 | Oリング |
![]() |
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
![]() |
136126A | ダイヤフラムアセンブリ |