![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ARM11A Series 小型マニホールドレギュレータ マニホールドタイプ 集中給気仕様
●配置条件に応じた自由な選択が可能
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
●ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能
●逆流機能標準対応
●デジタル圧力スイッチ対応
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
●ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能
●逆流機能標準対応
●デジタル圧力スイッチ対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ハンドル位置 | B | 正面 |
IN-OUT配管位置 | 3 | IN側:下、OUT側:上 |
レギュレータブロックの連数 | 3 | 3連数 |
IN-OUT継手種類 | 10 | IN側:ストレート φ8 OUT側:ストレート φ6 |
付属品 | J | 圧力表示機能有、集中給気ブロック、L側(左側) |
準標準仕様 | - | なし |
単位表記 | - | 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa |
デジタル圧力スイッチ出力仕様 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | 136127-30#1 | 交換部品 バルブ |
![]() |
136131 | スプリング |
![]() |
136137-30 | ガスケット |
![]() |
136144-S | ブッシュASSY |
![]() |
AXT100-DR-13 | DINレール |
- | GC3-10A-X2101 | 圧力計 |
![]() |
136146 | Oリング |
![]() |
136147 | Oリング |
![]() |
136148 | Oリング |
![]() |
136149 | Oリング |
![]() |
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
![]() |
136126A | ダイヤフラムアセンブリ |