![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
●ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
逆流機能付 | K | 逆流機能付 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
ブラケット | - | ブラケットなし |
圧力計取付角度 | G1 | 0° |
取付オプション | - | 取付オプションなし |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
ハンドル向き | - | ハンドル下向き |
単位表記 | - | 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | X406 | 0.4MPa設定 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GB2-10AS | 圧力計 |