![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AR425-935 Series パイロット式レギュレータ
●内部パイロット式リリーフタイプ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 8 | 1 1/2 |
設定圧力範囲 | 25 | 0.05~0.83MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 14 | 1 1/2 |
オプション | - | なし |
準標準仕様 | - | 流れ方向:左→右 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
132572A | バルブアセンブリ |
- | 132581A | ダイヤフラムアセンブリ |
- | 132586A | 排気弁アセンブリ |
![]() |
132653A | バルブアセンブリ |
![]() |
132656 | スプリング |
- | 132659A | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
132713 | スプリング |
![]() |
132752A | バルブアセンブリ |
- | 13275A | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
132829A | バルブアセンブリ |
- | 13285A | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
13289 | スプリング |
![]() |
13414 | ハンドル |
![]() |
135025 | スプリング |
![]() |
135053 | スプリング |
![]() |
135211 | スプリング |
- | B24P | ブラケット |
- | B25P | ブラケット |
![]() |
G46-10-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-N02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-N02 | 丸型圧力計 |