WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AR60-10G-D

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: AR20(K)-D~AR60(K)-D Series レギュレータ(逆流機能選択可)
●操作しやすいハンドル形状
 アンロック時に指がかかりやすい形状
●選べる圧力計
 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●互換性を確保
 AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
 ブラケット、セットナットは新旧共通
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 60 60
逆流機能付 - 逆流機能なし
ねじ種類 - Rc
管接続口径 10 1
ブラケット - ブラケットなし
デジタル圧力スイッチ - デジタル圧力スイッチなし
圧力計·取付オプション G 丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし
設定圧力 - 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定
排気機構 - リリーフタイプ
流れ方向 - 流れ方向:左→右
ハンドル向き - ハンドル下向き
単位表記 - 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
G46-10-01 丸型圧力計

Go Top