![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AR20(K)-D~AR60(K)-D Series レギュレータ(逆流機能選択可)
●操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
アンロック時に指がかかりやすい形状
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 50 | 50 |
逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 06 | 3/4 |
ブラケット | - | ブラケットなし |
デジタル圧力スイッチ | - | デジタル圧力スイッチなし |
圧力計·取付オプション | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ハンドル向き | - | ハンドル下向き |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G46-10-01 | 丸型圧力計 |