![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AR20-AR40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AR20-AR60-B Series モジュラタイプ レギュレータ(逆流機能選択可)
●逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 50 | ボディサイズ |
逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 06 | 3/4 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナットなし(パネルマウント用) |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定;X425:0.1~1.7MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
準標準b | - | リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G46-10-01 | 丸型圧力計 |
- | AR50P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
- | AR50P-410S | バルブ |
- | AR50P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR23KP-020AS | 交換部品 チェック弁アセンブリ |