WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AR30-03-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AR20-AR40-D

新シリーズで選定する
仕様: AR10-AR40-A Series モジュラタイプ レギュレータ
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 30 ボディサイズ
ねじの種類 - メートルねじ(M5)/Rc
管接続口径 03 3/8
オプションa - 取付オプションなし
オプションb - 圧力計なし、セットナットなし
準標準a - 0.05~0.7MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定
準標準b - リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AR32P-060AS バルブアセンブリ
AR32P-150AS ダイヤフラムアセンブリ
AR32P-050AS バルブガイドアセンブリ

Go Top