![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AR20M-D~AR40M-D Series モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ(逆流機能選択可)
●用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
OUTポートを背面に設置
●省スペース·配管工数削減
●モジュラ接続可能
●分岐配管が可能
OUTポートを背面に設置
●省スペース·配管工数削減
●モジュラ接続可能
●分岐配管が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
共通給気形 | M | 共通給気形 |
逆流機能付 | K | 逆流機能付 |
ねじ種類 | - | Rc |
IN側管接続口径 | 02 | 1/4 |
OUT側管接続口径 | 02 | 1/4 |
取付 | - | 取付オプションなし |
オプションa | - | 圧力計なし |
オプションb | - | デジタル圧力スイッチなし |
設定圧力 | - | 0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定 |
排気機構 | - | リリーフタイプ |
ハンドル向き | - | ハンドル下向き |
圧力単位 | - | 製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AR24P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
![]() |
Y200-D | スペーサ |
![]() |
Y200T-D | ブラケット付スペーサ |
![]() |
Y200T-1-D | ブラケット付スペーサ |
- | AR24P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
- | AR24KP-560AS | バルブアセンブリ |