![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AR20K-AR60K-B →新シリーズで選定する |
仕様: AR10-60 Series モジュラタイプ レギュレータ(逆流機能選択可)
※AR20,25,30,40,40-06は2013年5月生産終了しました
AR20,25,30,40,40-06-Aをご選定願います
角形埋込式圧力計付、デジタル圧力スイッチ付は生産終了対象外です
AR20,25,30,40,40-06-Aをご選定願います
角形埋込式圧力計付、デジタル圧力スイッチ付は生産終了対象外です
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
逆流機能付 | - | 逆流機能なし |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | H | 圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用) |
準標準a | - | 0.05~0.85MPa設定、ポリカーボネートケース;X406:0.05~0.4MPa設定;X425:0.1~1.7MPa設定 |
準標準b | - | ドレンガイド1/8か1/4、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
131329 | バルブガイドアセンブリ |
- | 131368 | ブッシュASSY |
- | AR10P-090S | バルブ |
- | AR10P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
- | AR10P-260S | セットナット |
- | AR10P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR20KP-020AS | チエック弁アセンブリ |
- | AR20P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR20P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR20P-260S | セットナット |
- | AR20P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR20P-410AS | バルブアセンブリ |
- | AR20P-410S | バルブ |
- | AR20P-580AS | ハンドルカバー |
- | AR25P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR25P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR25P-260S | セットナット |
- | AR25P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR25P-410AS | バルブアセンブリ |
- | AR25P-410S | バルブ |
- | AR25P-580AS | ハンドルカバー |
- | AR30P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR30P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR30P-260S | セットナット |
![]() |
AR30P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR30P-410AS | バルブアセンブリ |
- | AR30P-410S | バルブ |
- | AR30P-580AS | ハンドルカバー |
- | AR40P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR40P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
![]() |
AR40P-260S | セットナット |
![]() |
AR40P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR40P-410AS | バルブアセンブリ |
- | AR40P-410S | バルブ |
- | AR40P-440AS | バルブアセンブリ |
- | AR40P-580AS | ハンドルカバー |
- | AR50P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR50P-150AS | ダイヤフラムアセンブリ |
- | AR50P-270AS | ブラケットアセンブリ |
- | AR50P-410AS | バルブアセンブリ |
- | AR50P-410S | バルブ |
- | AR60P-050AS | バルブガイドアセンブリ |
- | AR60P-410AS | バルブアセンブリ |
- | AR60P-410S | バルブ |
![]() |
G36-10-01-L | カラーゾーン付圧力計 |
![]() |
G36-10-N01 | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-10-N01-L | カラーゾーン付圧力計 |
![]() |
G36-2-01 | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-2-01-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-2-N01 | 丸型圧力計 |
![]() |
G36-2-N01-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-N02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-10-N02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-N02 | 丸型圧力計 |
![]() |
G46-2-N02-L | 丸型圧力計 |
![]() |
GC3-10AS | 角型埋込式圧力計 |
![]() |
GC3-2AS | 角型埋込式圧力計 |
![]() |
GC3P-010AS | 圧力計カバー |
- | KSYP-13 | パッキン |
- | M3X0.5X7 | 取付ねじ |
![]() |
ZS-32-A | コネクタ付リード線 |