WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
AR20-02G-A

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AR20-AR40-D

新シリーズで選定する
仕様: AR10-AR40-A Series モジュラタイプ レギュレータ
●省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 20 ボディサイズ
ねじの種類 - メートルねじ(M5)/Rc
管接続口径 02 1/4
オプションa - 取付オプションなし
オプションb G 丸形圧力計(リミットインジケータなし)/(リミットインジケータ付)
準標準a - 0.05~0.7MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定
準標準b - リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AR22P-060AS バルブアセンブリ
AR22P-150AS ダイヤフラムアセンブリ
AR22P-050AS バルブガイドアセンブリ
G36-10-01 丸型圧力計

Go Top