![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AQ Series クイックエキゾーストバルブ
●豊富な機種
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
基準サイズ | 2 | 1/4 |
構造 | 0 | ダイヤフラム式 |
基準 | 0 | M5X0.8 |
ねじの種類 | N | NPT |
接続口径 | 02 | 1/4 |
オプション | - | 標準(-5~60℃) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | 30073 | 交換部品 バルブ |
![]() |
CA40-1601 | Oリング |