![]() |
品番: |
仕様: AP9000/AP9100 Series 高純度用 一段式減圧弁 バルクガス用 APTech
●半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応
●ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用
●接ガス部電解研磨処理
●外部メタルシール構造
●ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用
●接ガス部電解研磨処理
●外部メタルシール構造
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 1 | Cv値:4 |
設定圧力 | 15 | 0.034~1.0MPa |
材質 | S | ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316 |
内面粗さ | - | 0.4μm |
ポート数 | 2PW | 2ポート |
配管接続方式(入口側①) | MV16 | 1フェースシール継手 オス |
配管接続方式(出口側②) | FV16 | 1フェースシール継手 メス |
ゲージポート(出口側③) | - | ゲージポートなし |
圧力計表示 | - | psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。) |
シート材質 | - | PCTFE、標準 |