![]() |
品番: |
仕様: AP1000 Series 高純度用 一段式減圧弁 小~中流量 APTech
●半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応
●ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用
●接ガス部電解研磨処理
●外部メタルシール構造
●ボディ材質はSUS316LダブルメルトもしくはSUS316Lを使用
●接ガス部電解研磨処理
●外部メタルシール構造
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
設定圧力 | 02 | 1~30 psig / 0.007~0.2 MPa |
材質 | S | ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316 |
内面粗さ | M | 0.25μm |
ポート数 | 3PW | 3ポート |
配管接続方式(入口側①) | FV4 | 1/4フェースシール継手 メス |
配管接続方式(出口側②) | FV4 | 1/4フェースシール継手 メス |
ゲージポート(入口側③) | - | ゲージポートなし |
ゲージポート(出口側④) | V3 | 圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください) |
圧力計表示 | - | psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。) |
シート材質 | - | PCTFE、標準 |
オプション | - | 標準 |
ボンネットオプション | P | パネル取付 |