![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMS20B/30B/40B/60B Series エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
●オーダーメイド追加 [New]
3ポート残圧排気弁なし対応(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応(-X102)
●エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
●OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
●無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
●IO-Linkに対応
3ポート残圧排気弁なし対応(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応(-X102)
●エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
●OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
●無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
●IO-Linkに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじ種類 | R | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
N.O./N.C. | C | N.C.(ノーマルクローズ) |
プロトコル | EN | EtherNet/IP TM,OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース) |
単位 | M | EXA1/ITV:SI単位固定(MPa,kPa) |
マニュアル | G | ノンロックプッシュ式 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
EXW1-A11N | 無線アダプタ |
![]() |
EX9-AWTS | 防水キャップ M12用 |
![]() |
EXW1-AC1-X1 | 無線アダプタ用ケーブル |
![]() |
EX500-AP010-A | 電源ケーブル |
![]() |
EX500-AP010-S | 電源ケーブル |
![]() |
EX500-AP050-A | 電源ケーブル |
![]() |
EX500-AP050-S | 電源ケーブル |
![]() |
ZS-37-A | M12コネクタ付リード線 |
- | EXA1-AC1 | スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル |
- | EXA1-AC2 | スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル |
![]() |
EX600-ZT1 | マーカー |
![]() |
PCA-1557769 | コネクタ付中継ケーブル |
![]() |
PCA-1557772 | コネクタ付中継ケーブル |
![]() |
PCA-1557730 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557743 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557756 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557785 | Y型分岐コネクタ |
![]() |
PCA-1557798 | Y型分岐コネクタ |
![]() |
Y300T-2-D | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E300-03-D | 配管アダプタ |
![]() |
AN30-03 | サイレンサ |
![]() |
AN302-03 | サイレンサ |