![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMR3000-6000 Series MRユニット ミストセパレータ付減圧弁
●ミストセパレータとレギュレータが一体化
●ろ過度:0.3μm
●ろ過度:0.3μm
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 3 | 3/8 |
オートドレン | 1 | オートドレン付 |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 03 | 3/8 |
圧力スイッチ | - | なし |
アダプタアセンブリ接続口径 | - | なし |
追記号 | - | 流れ方向:左→右 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
IS10-01 | 小型圧力スイッチ |
![]() |
13576 | ブラケット |
![]() |
G36-10-N01 | 丸型圧力計 |
- | AD33-X203 | フロート式オートドレン |
![]() |
135510 | エルボ |
![]() |
13573A | 交換部品 ケースアセンブリ |
![]() |
1349161A | ダイヤフラムアセンブリ |
- | 13579 | 交換部品 エレメント |
![]() |
135711A | 交換部品 バルブアセンブリ |
![]() |
135011 | 交換部品 バルブスプリング |
- | KA00064 | 交換部品 Oリング |
- | 135714 | 交換部品 ガスケット |
![]() |
1349167 | 交換部品 ハンドル |