![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMK Series 活性炭フィルタ
●目詰まりスイッチ付(AMKは除く)[New]
●目詰まりチェッカ付(AMKは除く)
●圧縮空気清浄等級:ISO8573
●質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
●面間・奥行寸法30%削減
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量最大50%UP
圧力降下最大50%削減
●目詰まりチェッカ付(AMKは除く)
●圧縮空気清浄等級:ISO8573
●質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
●面間・奥行寸法30%削減
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量最大50%UP
圧力降下最大50%削減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | 40 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
ブラケット | B | ブラケット付 |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
圧力単位 | - | 製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa、℃ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y400-D | スペーサ |
![]() |
Y400T-D | ブラケット付スペーサ |
- | AMK44P-060AS | エレメント |
![]() |
C42FP-260S | ケースOリング |
![]() |
Y420P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
AF44P-070AS | ブラケットアセンブリ |
- | C4SK-D | ケースアセンブリ |