![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMG Series ウォータセパレータ サイズ:150~550
●圧縮空気中の水滴を除去します。
●水分除去率:99%
●簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
●水分除去率:99%
●簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 550 | 550 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 06 | 3/4 |
付属品 | B | ブラケット |
オートドレン仕様 | C | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし |
ゴム材質 | - | 標準 |
使用流体 | - | 標準 |
ドレンガイド | - | - |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
グリース仕様 | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AM-BM105 | ブラケットアセンブリ |
- | AMG-EL550 | エレメントアセンブリ |
- | AMG-EL550-F | エレメントアセンブリ |
![]() |
Y600-A | スペーサ |
![]() |
Y620P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
AM-SA040 | ドレンガイド |
![]() |
AD53PA-D | オートドレン |
![]() |
NAD53PA-D | オートドレン |