![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMF Series オーダリムーバルフィルタ サイズ:150~550
●活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください
●大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント
●容易なエレメント交換·取付
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください
●大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント
●容易なエレメント交換·取付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 250 | 250 |
ねじの種類 | N | NPT |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
付属品 | B | ブラケット |
ゴム材質 | - | 標準 |
使用流体 | - | 標準 |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
グリース仕様 | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | IDF-AP609 | 配管アダプタ |
![]() |
AM-BM102 | ブラケットアセンブリ |
![]() |
Y300-A | スペーサ |
- | AMF-EL250 | 交換部品 エレメントアセンブリ |
- | AMF-EL250-F | 交換部品 エレメントアセンブリ |
![]() |
Y320P-050S | スペーサ用パッキン |