![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AME Series スーパーミストセパレータ サイズ:650、850
●エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます
●高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください
空気に変えます
●高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 650 | 650L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 10 | 1 |
付属品 | B | ブラケット |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
BM56 | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AME-EL650 | エレメント |