![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:70D~90D
●圧縮空気清浄等級:ISO857
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
●軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
●省スペース·工数削減
メインラインフィルタ AFFは、1台で水滴・固形物を除去
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能
●エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
●軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
●省スペース·工数削減
メインラインフィルタ AFFは、1台で水滴・固形物を除去
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能
●エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 90D | 処理空気量:14.5m3/min(ANR) |
ねじの種類 | - | Rc |
配管接続口径 | 20 | 2 |
オプション | - | 内容:オートドレン;最高使用圧力:1.0MPa |
付属品 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AM-BM90D | ブラケット |
![]() |
AMD-EL90D | エレメント |
- | AM-SA072 | 目詰まりチェッカ |
![]() |
AD43PA-D | オートドレン |
![]() |
NAD43PA-D | オートドレン |