![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMD-D Series マイクロミストセパレータ 圧縮空気清浄等級ISO8573 規格準拠
●圧縮空気清浄等級:ISO8573
●質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
●面間·奥行寸法30%削減
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理流量50%増加
●透明ケースガード(2層構造)
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上
●エレメントにスリット付エンドキャップを採用
●質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
●面間·奥行寸法30%削減
●圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理流量50%増加
●透明ケースガード(2層構造)
●工具不要
エレメント交換時の作業性向上
●エレメントにスリット付エンドキャップを採用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 60 | 60 |
ねじの種類 | - | Rc |
配管接続口径 | 10 | 1 |
ブラケット | - | 取付オプションなし |
フロート式オートドレン | D | N.O.(ノーマルオープン) |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
ドレン排出口オプションa | - | ドレンコック付 |
インジケータ | - | なし |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレン排出口オプションb | - | ドレンコック、バーブ継手なし |
単位表記 | - | 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y600-D | スペーサ |
![]() |
Y600T-D | ブラケット付スペーサ |
- | AMD64P-060AS | 交換部品 エレメント |
![]() |
AM54P-160S | 交換部品 ケースパッキング |
![]() |
Y620P-050S | スペーサ用パッキン |
- | AM64P-120AS-D | ケースアセンブリ |