![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMC Series エキゾーストクリーナ
●消音効果35dB(A)
●オイルミスト回収効率:99.9%以上
●オイルミスト回収効率:99.9%以上
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディサイズ | 5 | 3/4 基準 |
| ねじ | 1 | おねじタイプ |
| ねじの種類 | - | R、Rc |
| 管接続口径 | 06 | 種類:めねじ/おねじ;サイズ:3/4 |
| 追記号 | - | - |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
BE50 | ブラケット |
|
AMC-EL5 | エレメント |


