![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AMC Series エキゾーストクリーナ
●消音効果35dB(A)
●オイルミスト回収効率:99.9%以上
●オイルミスト回収効率:99.9%以上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 2 | 1/4 基準 |
ねじ | 2 | めねじタイプ |
ねじの種類 | - | R、Rc |
管接続口径 | 02 | 種類:めねじ;サイズ:1/4 |
追記号 | B | ブラケット付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
BE20 | ブラケット |
![]() |
AMC-EL2 | エレメント |