![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AM Series ミストセパレータ サイズ:650~850
●オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ·カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます
取り除きます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 650 | 650L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 14 | 1 1/2 |
付属品 | - | - |
オートドレン仕様 | D | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
ドレンガイド | - | - |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
目詰まりチェッカ | - | - |
オーダーメイド仕様 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
BM56 | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AM-EL650 | エレメントアセンブリ |
![]() |
AM-SA040 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-1 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-2 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-3 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-F | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-F-1 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-F-2 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-F-3 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-N | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-N-1 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-N-2 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA040-N-3 | ドレンガイド |
![]() |
AD43PA-D | オートドレン |
![]() |
NAD43PA-D | オートドレン |
![]() |
AD43PA-D-X155 | オートドレン |
![]() |
AD43PA-D-X113 | オートドレン |
![]() |
NAD43PA-D-X155 | オートドレン |
![]() |
NAD43PA-D-X113 | オートドレン |
![]() |
AD33PA-D-X2004 | オートドレン |
![]() |
EAD33PA-D-X2004 | オートドレン |
![]() |
NAD33PA-D-X2004 | オートドレン |