![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AM Series ミストセパレータ サイズ:150~550
●オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ·カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます
取り除きます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 350 | 350 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
付属品 | - | - |
オートドレン仕様 | D | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり |
ゴム材質 | - | 標準 |
使用流体 | H | 中圧空気用(1.6MPa仕様) |
ドレンガイド | - | - |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
差圧スイッチ,目詰まりチェッカ | - | - |
グリース仕様 | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AM-BM103 | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AM-EL350 | エレメントアセンブリ |
![]() |
AM-EL350-F | エレメントアセンブリ |
![]() |
Y400-A | スペーサ |
![]() |
Y420P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
AM-SA040 | ドレンガイド |
![]() |
AD43PA-D | オートドレン |
![]() |
NAD43PA-D | オートドレン |
![]() |
AD33PA-D-X2004 | オートドレン |
![]() |
EAD33PA-D-X2004 | オートドレン |
![]() |
NAD33PA-D-X2004 | オートドレン |