![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AM Series ミストセパレータ サイズ:150~550
●オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ·カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます
取り除きます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 250 | 250 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
付属品 | B | ブラケット |
オートドレン仕様 | - | オートドレンなし(ドレンコック付) |
ゴム材質 | - | 標準 |
使用流体 | - | 標準 |
ドレンガイド | - | - |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
差圧スイッチ,目詰まりチェッカ | - | - |
グリース仕様 | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AM-BM102 | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AM-EL250 | エレメントアセンブリ |
![]() |
AM-EL250-F | エレメントアセンブリ |
![]() |
Y300-A | スペーサ |
![]() |
Y320P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
AM-SA040 | ドレンガイド |
![]() |
AM-SA039 | ドレンコック |
![]() |
AM-SA039-1 | ドレンコック |
![]() |
AM-SA039-2 | ドレンコック |
![]() |
AM-SA039-3 | ドレンコック |