![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ALIP1000·1100 Series インパルスルブ
●潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します潤滑油が到着しにくい回路や
消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です
消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用油、油供給圧力 | 1000 | 適用油:油;油供給圧力:無加圧、加圧 |
管接続口径 | 01 | Rc1/8 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | 16.9X14.9X1W | Oリング |
- | 6.15X2.75X1.7W | Oリング |
- | 881115-2A | バルブアセンブリ |
![]() |
881117 | スプリング |
- | 881118-1 | チェックスプリング |
- | 881128 | チェックスプリング |
- | 88117-1A | ボンネットアセンブリ |
- | 88117-3A | ボンネットアセンブリ |
![]() |
ALT10 | オイルタンク |
![]() |
ALT10-S1 | オイルタンク |
![]() |
ALT10-S2 | オイルタンク |
![]() |
ALT20 | オイルタンク |
![]() |
ALT20-S1 | オイルタンク |
![]() |
ALT20-S2 | オイルタンク |
- | DYP-14 | パッキン |
- | JISB2401P10 | Oリング |