![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AL20-D~AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
●視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | 40 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 06 | 3/4 |
ブラケット | - | ブラケットなし |
ケース·ルブリケータ油排出口 | - | ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ドレンコック | - | ドレンコックなし |
単位表記 | - | 製品の単位表記:MPa、℃ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AL20P-080AS | 滴下窓アセンブリ |
- | AL44P-060AS | 給油プラグアセンブリ |
![]() |
AL40P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL44P-040S | ダンパ |
![]() |
C42FP-260S | ケースOリング |
- | C4SL-D | ケースアセンブリ |