![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AL20-AL40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AL10-AL60-A Series モジュラタイプ ルブリケータ
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm<sup>3</sup>タンク(AL30〜AL60)
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm<sup>3</sup>タンク(AL30〜AL60)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
| ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
| 管接続口径 | 03 | 3/8 |
| オプションa | - | 取付オプションなし |
| 準標準a | - | ポリカーボネートケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
| 準標準b | - | 流れ方向:左→右、製品銘板、注意銘板:MPa |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | AL20P-080AS | 滴下窓アセンブリ |
| - | AL42P-060AS | 給油プラグアセンブリ |
|
C42FP-260S | ケースOリング |
|
AL40P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
| - | AL40P-040S | ダンパ |


