![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AL20-40-A →新シリーズで選定する |
仕様: AL10-60 Series モジュラタイプ ルブリケータ
※AL10~60シリーズは2014年12月生産終了しました。AL-Aシリーズをご選定願います。
1000cm3タンクは生産終了対象外です。
1000cm3タンクは生産終了対象外です。
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプションa | - | なし |
準標準a | - | ポリカーボネートケース |
準標準b | - | 流れ方向:左→右、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF20P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF30P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF40P-050AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF40P-070AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
AF50P-050AS | ブラケットアセンブリ |
- | AL10P-080AS | 滴下窓アセンブリ |
![]() |
AL20P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL20P-040S | ダンパ |
- | AL20P-060AS | 給油プラグアセンブリ |
- | AL20P-080AS | 滴下窓アセンブリ |
![]() |
AL30P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
![]() |
AL30P-030AS-1 | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL30P-040S | ダンパ |
- | AL30P-060AS | 給油プラグアセンブリ |
![]() |
AL40P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
![]() |
AL40P-030AS-1 | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL40P-040S | ダンパ |
- | AL40P-060AS | 給油プラグアセンブリ |
![]() |
AL50P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
![]() |
AL50P-030AS-1 | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL50P-040AS | ダンパ |
![]() |
AL60P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
![]() |
AL60P-030AS-1 | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL60P-040AS | ダンパ |
![]() |
C1SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C1SL | ケースアセンブリ |
![]() |
C2SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C2SL | ケースアセンブリ |
![]() |
C3SFP-260S | ケースOリング |
![]() |
C3SL | ケースアセンブリ |
![]() |
C4SFP-260S | Oリング |
![]() |
C4SL | ケースアセンブリ |