![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AL20-AL40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AL10-AL60-A Series モジュラタイプ ルブリケータ
●視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
透明ケースガードでケース全周を覆いました
●準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | ボディサイズ |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプションa | - | 取付オプションなし |
準標準a | 38 | ルブリケータ油排出口に口ドレンコック付、レベルゲージ付金属ケース |
準標準b | R | 流れ方向:右→左、製品銘板、注意銘板:MPa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AL20P-080AS | 滴下窓アセンブリ |
- | AL32P-060AS | 給油プラグアセンブリ |
![]() |
AL30P-030AS | ダンパ押えアセンブリ |
- | AL30P-040S | ダンパ |
![]() |
C32FP-260S | ケースOリング |
- | C3LL-38-A | ケースアセンブリ |