![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: AKP Series 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ 横形タイプ
●残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
●残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません
●設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
●配管の自由度向上(360°回転式)
安全回路の構築が可能
●残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません
●設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
●配管の自由度向上(360°回転式)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
型式 | L | エルボ |
適用チューブ外径 | 08 | Φ8mm |
残圧排気機能 | E | あり |
ねじの種類 | - | R |
接続ねじ口径 | 02 | 1/4 |
シール方式 | - | シール剤なし |